??
CAD model selection
K1381.12
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1381 - Spring plungers with hexagon socket and flattened POM thrust pin, stainless steel
Bill of material
K1381.12
BESTKIPP
Order No.
K1381.12
D
thread
M12 mm
D1
diameter
6.0 mm
POS
Length
mm
Enter value for POS
Length
mm
cm
inch
ft
H
distance
4.0 mm
T
height
5.0 mm
T1
height
2.0 mm
L
Length
28 mm
N
width
2.0 mm
S
Width across flats
4.0 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
10 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
47 N
BESTMS
assembly key
K0317.912
GEW
Approx. weight
0.0161 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245844326
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions